目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L/S系列的十字管接头,ISO 8434-1-K标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
连接管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/kreuz_verschr.prj},{NB=0136452009},{DT=1},{BZ=0136452009},{VK=24-KC-L42-ES4},{D1=L 42},{ROHRAD1=42},{RHR=-},{PN=PN 160},{DY=36.0},{LG=102},{L1=63},{L2=40.0},{SW2=50},{LR=20.700},{R3=1.000},{R4=0.900},{BV=12.500},{HV=19.300},{B=1.800},{RV=0.900},{R=12.000},{XX=8.000},{Y=13.000},{SW3=60},{KONUSD=0.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{H=24.000},{CTRL=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{INFO=Katalog},{INFO3=Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
D1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
DY
ⁿ/ₐ
LG
總長度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
0735002000
0735002000
24-K-LL4
LL 4
-
PN 100
3.0
30
11.0
12
0735102000
0735102000
24-K-LL6
LL 6
-
PN 100
4.5
30
11.5
12
0735152000
0735152000
24-K-LL8
LL 8
-
PN 100
6.0
34
11.5
12
0736002000
0736002000
24-K-L6
L 6
-
PN 315
4.0
38
12.0
12
0736052000
0736052000
24-K-L8
L 8
-
PN 315
6.0
42
14.0
12
0736102000
0736102000
24-K-L10
L 10
-
PN 315
8.0
44
15.0
14
0736152000
0736152000
24-K-L12
L 12
-
PN 315
10.0
48
17.0
17
0736202000
0736202000
24-K-L15
L 15
-
PN 315
12.0
56
21.0
19
0736252000
0736252000
24-K-L18
L 18
-
PN 315
15.0
62
23.5
24
0736302000
0736302000
24-K-L22
L 22
-
PN 160
19.0
70
27.5
27
0736352000
0736352000
24-K-L28
L 28
-
PN 160
24.0
76
30.5
36
0736402000
0736402000
24-K-L35
L 35
-
PN 160
30.0
90
34.5
41
0736452000
0736452000
24-K-L42
L 42
-
PN 160
36.0
102
40.0
50
0736502000
0736502000
24-K-S6
S 6
-
PN 630
4.0
46
16.0
12
0736552000
0736552000
24-K-S8
S 8
-
PN 630
5.0
48
17.0
14
0736602000
0736602000
24-K-S10
S 10
-
PN 630
7.0
50
17.5
17
0736652000
0736652000
24-K-S12
S 12
-
PN 630
8.0
58
21.5
17
0736702000
0736702000
24-K-S14
S 14
-
PN 630
10.0
60
22.0
19
0736752000
0736752000
24-K-S16
S 16
-
PN 400
12.0
66
24.5
24
0736802000
0736802000
24-K-S20
S 20
-
PN 400
16.0
74
26.5
27
0736852000
0736852000
24-K-S25
S 25
-
PN 400
20.0
84
30.0
36
0736902000
0736902000
24-K-S30
S 30
-
PN 400
25.0
98
35.5
41
0736952000
0736952000
24-K-S38
S 38
-
PN 315
32.0
114
41.0
50
0136002007
0136002007
24-KC-L6
L 6
-
PN 315
4.0
38
12.0
12
0136052007
0136052007
24-KC-L8
L 8
-
PN 315
6.0
42
14.0
12
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
直线式长通道管接头,ISO 8434-1-BHS LN标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDS标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
WV-..L/S - Elbow fittings, ISO 8434-1-EC
EXMAR
28.03.2023
L系列T型三通变径管接头,ISO 8434-1-RDBT标准型 - 按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准的三端管道连接
VOSS
11.04.2023
S系列直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDS标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
直线式焊接的管接头,ISO 8434-1-WDS标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接
VOSS
11.04.2023
S系列T型三通变径管接头,ISO 8434-1-RDBT标准型 - 按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准的三端管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列T型三通管接头,ISO 8434-1-T标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
插入式可调节弯头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,B型,通过边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
L系列弯型管接头,ISO 8434-1-E标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
S系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
S系列T型三通管接头,ISO 8434-1-T标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表