피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1200.3-ISO - Führungssäule ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD모델 선택
{veith/fuehrungselemente/1200_3_iso.prj},{NB=Fuehrungssaeule 1200.3-ISO-24x100},{VB=Führungssäule},{KB=1200.3-ISO},{D1=24},{L2=6},{L1=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Säulen-Ø h3
[mm]
L2
Fasenlänge
[mm]
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
10
3
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
11
3
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
12
3
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
15
3
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
16
3
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
19
4
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
20
4
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
24
6
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
25
6
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
30
6
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
32
6
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
38
6
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
40
6
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
48
8
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
50
8
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
60
8
VEITH-Fuehrungssaeule 120...
Führungssäule
1200.3-ISO
63
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1200.2-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1241.1-ISO - Guide bush with shoulder, steel - bronze with solid lubricant ...
Veith
13.03.2012
1242.2-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9...
Veith
13.03.2012
SAB A -10M-70M - Special Application Brackets
Wolverine
22.02.2019
100M-101M-213M-223M-255M - Steel or Aluminum Hinge Drop Assembly
Wolverine
22.02.2019
PPA-32016 - Precision Pivot Arm
Wolverine
22.02.2019
SR 1008M-1020M - Stack Risers 300MM-700MM High
Wolverine
22.02.2019
1267-ISO - Clamps with screw
Veith
10.11.2011
1242.3-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9...
Veith
13.03.2012
1240-ISO - Guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9448-2 or D...
Veith
13.03.2012
SIBB-1024M-1028M - Special In-Body Bracket 400MM-1200MM High
Wolverine
22.02.2019
310M-319M - Template Drop Assembly
Wolverine
22.02.2019
1200.1-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1210-E-ISO - Demountable guide pillar ISO 9182-5 or DIN 9825
Veith
13.03.2012
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성