您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1252.2-ISO - Kugelführungsbuchse mit Flansch ISO 9448-5 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1252_2_iso.prj},{NB=Kugelfuehrungsbuchse 1252.2-ISO-30},{VB=Kugelführungsbuchse},{KB=1252.2-ISO},{D1=30},{L=71},{D2=38},{D3=48},{D4=72},{D5=58},{D6=5.5},{DS=9.0},{T=5.7},{K=28},{L3=25},{L2=37},{L1=62}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Säulen-Ø
[mm]
L
Länge - Kugelkäfig
[mm]
D2
Innen-Ø
[mm]
D3
Schaft-Ø js4
[mm]
D4
Flansch-Ø
[mm]
D5
Teilkreis-Ø
[mm]
D6
Bohrungs-Ø
[mm]
T
Senkungstiefe
[mm]
K
Fläche
[mm]
L3
Flanschlänge
[mm]
L2
Schaftlänge
[mm]
L1
Länge - Buchse
[mm]
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.2-ISO
15
45
21
28
43
35
4.5
3.4
15
6
30
36
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.2-ISO
16
45
22
28
43
35
4.5
3.4
15
6
30
36
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.2-ISO
19
56
25
32
50
40
4.5
4.6
18
15
30
45
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.2-ISO
20
56
26
32
50
40
4.5
4.6
18
15
30
45
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.2-ISO
24
71
30
40
63
50
5.5
5.7
23
25
30
55
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.2-ISO
25
71
31
40
63
50
5.5
5.7
23
25
30
55
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.2-ISO
30
71
38
48
72
58
5.5
5.7
28
25
37
62
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.2-ISO
32
71
40
48
72
58
5.5
5.7
28
25
37
62
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.2-ISO
38
80
46
58
85
70
6.6
6.8
33
30
37
67
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.2-ISO
40
80
48
58
85
70
6.6
6.8
33
30
37
67
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.2-ISO
48
95
56
70
104
86
9.0
9.0
38
42
47
89
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.2-ISO
50
95
58
70
104
86
9.0
9.0
38
42
47
89
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.2-ISO
60
95
68
85
120
100
9.0
9.0
46
42
47
89
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.2-ISO
63
95
71
85
120
100
9.0
9.0
46
42
47
89
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1259-ISO - Ball cage
Veith
04.01.2012
1252.2 ISO - Flanged ball bearing guide bushes
Kern
26.02.2019
2091.45. - Flanged guide bush for ball bearing, ISO 9448-5
FIBRO
17.08.2023
1251.4 ISO - Ball bearing guide bushes with shoulder
Kern
26.02.2019
MEF - Bushing METAFRAM® cylindrical bearing - Self-lubricating FP20 ferrous...
HPC
17.02.2022
KB.06 - Ball Bearing Guide Bushing with Shoulder / Ball Cage steel
Bordignon
09.01.2023
N316BUS - Bussola con flangia e guida a sfera N316BUS
Intercom
15.07.2022
CJIC - GUIDE BUSH FOR BALL CAGE
Royme
18.11.2022
1252.1 ISO - Flanged ball bearing guide bushes
Kern
26.02.2019
1265 - Safety ring DIN 471
Veith
13.03.2012
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表