피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Standard Gearmotor Small Flange Mount - Standard efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
Gear Motors
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
Standard gearmotor 1/8 - 1/2 HP
Gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{brother/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/standard_gm/gearmotor/parallel_shaft_g3_series/g3_gearmotor_sflm_asmtab.prj},{NB=G3K18N5-MF1AEN},{OSH=18},{PN1=G3K18N5-MF1AEN},{COPY=},{MP=1/8 HP},{AR=33/164},{NRS50=300},{NRS60=360},{OST50=27},{OST60=22},{OSOHL=173},{SD=3/4},{MS=1},{BS=-},{W=15},{TREE=K},{VVIS=3-Phase 200V},{VOLT=},{VPN=},{INFO=Infotext},{MCVIS=0.1kW},{MC1='T010','0.1kW','T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW','150','1.5kW'},{MC2='100','100W','200','200W','400','400W'},{BVIS=No},{RVIS=1/5},{TBVIS=With terminal box},{TOIVIS=-},{R1=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450',600,'1/600',750,'1/750',900,'1/900',1200,'1/1200'},{PTB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MT
Mount
ⁿ/ₐ
MOT
Motor type
ⁿ/ₐ
SGT
Shaft/Gear type
ⁿ/ₐ
IC
Insulation class
ⁿ/ₐ
WNC
Enclosure
ⁿ/ₐ
VV
Voltage
ⁿ/ₐ
TBOX
Terminal box
ⁿ/ₐ
MP
Motor power
ⁿ/ₐ
RA
Ratio
ⁿ/ₐ
AR
Actual ratio
ⁿ/ₐ
NRS50
Nominal rotation speed 50Hz
[rpm]
NRS60
Nominal rotation speed 60Hz
[rpm]
OST50
Output shaft allowable torque 50hz
[in-lbs]
OST60
Output shaft allowable torque 60hz
[in-lbs]
OSOHL
Output shaft allowable OHL
[lbs]
BB
Brake
ⁿ/ₐ
SD
Shaft diameter
[인치]
OSH
Frame size
ⁿ/ₐ
MS
Motor specification
ⁿ/ₐ
BS
Brake specification
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lb]
G3KM-18-5-T010A
G3K18N5-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
A - 5:1
33/164
300
360
27
22
173
W/O Brake
3/4
18
1
-
15
G3KM-18-10-T010A
G3K18N10-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
B - 10:1
77/779
150
180
54
44
256
W/O Brake
3/4
18
1
-
15
G3KM-18-15-T010A
G3K18N15-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
C - 15:1
119/1804
100
120
81
66
285
W/O Brake
3/4
18
1
-
15
G3KM-18-20-T010A
G3K18N20-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
D - 20:1
49/984
75
90
106
87
344
W/O Brake
3/4
18
1
-
15
G3KM-18-25-T010A
G3K18N25-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
E - 25:1
28/697
60
72
133
112
371
W/O Brake
3/4
18
1
-
15
G3KM-18-30-T010A
G3K18N30-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
F - 30:1
35/1066
50
60
168
130
400
W/O Brake
3/4
18
1
-
15
G3KM-18-40-T010A
G3K18N40-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
G - 40:1
35/1404
37.5
45
212
173
429
W/O Brake
3/4
18
1
-
15
G3KM-18-50-T010A
G3K18N50-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
H - 50:1
7/351
30
36
257
217
459
W/O Brake
3/4
18
1
-
15
G3KM-22-60-T010A
G3K22N60-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
I - 60:1
11/684
25
30
310
260
629
W/O Brake
7/8
22
1
-
17
G3KM-22-80-T010A
G3K22N80-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
J - 80:1
21/1634
18.8
22.5
416
347
715
W/O Brake
7/8
22
1
-
17
G3KM-22-100-T010A
G3K22N100-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
K - 100:1
7/684
15
18
522
434
715
W/O Brake
7/8
22
1
-
17
G3KM-22-120-T010A
G3K22N120-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
L - 120:1
147/17974
12.5
15
628
520
715
W/O Brake
7/8
22
1
-
17
G3KM-22-160-T010A
G3K22N160-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
M - 160:1
21/3268
9.4
11.2
832
694
715
W/O Brake
7/8
22
1
-
17
G3KM-22-200-T010A
G3K22N200-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
N - 200:1
21/4085
7.5
9
1036
867
715
W/O Brake
7/8
22
1
-
17
G3KM-28-300-T010A
G3K28N300-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
O - 300:1
221/65190
5
6
1390
1151
771
W/O Brake
1-1/8
28
1
-
23
G3KM-28-375-T010A
G3K28N375-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
P - 375:1
187/68370
4
4.8
1735
1443
771
W/O Brake
1-1/8
28
1
-
23
G3KM-28-450-T010A
G3K28N450-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
R - 450:1
1183/521520
3.3
4
2080
1735
771
W/O Brake
1-1/8
28
1
-
23
G3KM-32-600-T010A
G3K32N600-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
S - 600:1
147/88192
2.5
3
2770
2310
1322
W/O Brake
1-1/4
32
1
-
30
G3KM-32-750-T010A
G3K32N750-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
T - 750:1
49/36464
2
2.4
3461
2885
1322
W/O Brake
1-1/4
32
1
-
30
G3KM-32-900-T010A
G3K32N900-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
U - 900:1
62/57063
1.7
2
3815
3461
1322
W/O Brake
1-1/4
32
1
-
30
G3KM-32-1200-T010A
G3K32N12X-MF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
V - 1200:1
46/55195
1.3
1.5
3815
3815
1322
W/O Brake
1-1/4
32
1
-
30
G3KB-18-5-T010A
G3K18N5-MF1AEB2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
A - 5:1
33/164
300
360
27
22
173
200V Brake
3/4
18
1
A
18
G3KB-18-10-T010A
G3K18N10-MF1AEB2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
B - 10:1
77/779
150
180
54
44
256
200V Brake
3/4
18
1
A
18
G3KB-18-15-T010A
G3K18N15-MF1AEB2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
C - 15:1
119/1804
100
120
81
66
285
200V Brake
3/4
18
1
A
18
G3KB-18-20-T010A
G3K18N20-MF1AEB2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
D - 20:1
49/984
75
90
106
87
344
200V Brake
3/4
18
1
A
18
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Standard Gearmotor Foot mount - High efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
24.02.2023
Standard Gearmotor Foot Mount - Standard efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
24.02.2023
Standard Gearmotor Right Angle Hollow Bore (F3S Type) - Standard efficiency...
Brother Gearmotors
24.02.2023
Washdown Gearmotor Small Flange Mount - Standard efficiency induction gearm...
Brother Gearmotors
24.02.2023
Vitachrom - Hygienic pump
KSB
06.02.2024
Washdown Gearmotor Flange Mount - Standard efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
24.02.2023
Standard Gearmotor Small flange mount - High efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
24.02.2023
Small Flange Mount
Brother Gearmotors
20.03.2023
Small Flange Mount
Brother Gearmotors
24.02.2023
Face mount
Tsubakimoto Chain Co.
03.03.2022
Small flange mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
Flange Mount
NISSEI Corporation
20.05.2024
Small flange mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
Flange mount
Brother Gearmotors
12.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성