피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NL - Standard rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Light duty
52 - STANDARD RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie52/52nl/srfp_nl_asmtab.prj},{NB=527706},{BR=4},{COD=527706},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=236},{G=102},{C=20},{E=56},{O=156},{LC=225},{DD=20},{L1=80},{COD1=527706},{COD2=525606},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=2.62},{INFO=Technical description},{VER=6},{TG1=0, 'No'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
527701
527701
CB
80
25
107
73
12
40
65
0.55
527702
527702
CB
100
30
128
73
12
35
80
0.68
527703
527703
CB
125
37.5
156
73
12
37
110
0.96
527704
527704
CB
140
37.5
177
73
12
34
120
1.12
527711
527711
CB
150
40
182
73
12
34
130
1.25
527710
527710
CB
160
40
193
102
20
56
150
1.44
527705
527705
CB
180
45
214
102
20
56
180
2.28
527706
527706
CB
200
50
236
102
20
56
225
2.62
527901
527901
CR
80
25
107
73
12
40
65
0.58
527902
527902
CR
100
30
128
73
12
35
80
0.41
527903
527903
CR
125
37.5
156
73
12
37
110
1.08
527904
527904
CR
140
37.5
177
73
12
34
120
1.19
527911
527911
CR
150
40
182
73
12
34
130
1.35
527910
527910
CR
160
40
193
102
20
56
150
1.47
527905
527905
CR
180
45
214
102
20
56
180
2.44
527906
527906
CR
200
50
236
102
20
56
225
2.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성