피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Service 2 unit BG0 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
Futura series
Service 2 unit
Powered by
CAD모델 선택
{knocks/futura_series/service_2_unit/service_2_unit_bg0_asmtab.prj},{NB=037310},{CNSORDERNO=037310},{TYP=KS2U-014-10-5-PC-AM-G},{DN=10013151},{DESC1=Wartungseinheit G1/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, vollautomatischem Ablass und integriertem Manometer},{DESC2=Service 2 unit G1/4 0,5-10 5µm with PC bowl, automatic drain and integrated gauge},{INFOE=http://www.knocks.de/dev_produktfinder/finder/_pdf/knocks-datenblatt-92800.CC07_en.pdf},{INFOG=http://www.knocks.de/dev_produktfinder/finder/_pdf/knocks-datenblatt-92800.CC07.pdf},{GEW=G 1/4},{KA=VA},{BTYP=PC},{G=1},{PRA=3},{INFO=Info pdf},{PPATH=assemblies/service_2_unit_bg0_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.484}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
035816
035816
KS2U-014-8-5-PC-HA-G
Service 2 unit G1/4 0,5-8...
0.386
037306
037306
KS2U-014-10-5-PC-HA-G
Service 2 unit G1/4 0,5-1...
0.386
035819
035819
KS2U-014-4-5-PC-B-HA-G
Service 2 unit G1/4 0,1-4...
0.385
039087
039087
KS2U-014-10-5-PC-HA-G-S
Service 2 unit G1/4 0,5-1...
0.390
92800.CC03
92800.CC03
KS2U-014/8
Service 2 unit G1/4 0,5-8...
0.383
037307
037307
KS2U-014-10-5-PC-HA
Service 2 unit G1/4 0,5-1...
0.384
92800.CC15
92800.CC15
KS2U-014/4
Service 2 unit G1/4 0,1-4...
0.382
035817
035817
KS2U-014-8-5-PC-AM-G
Service 2 unit G1/4 0,5-8...
0.475
037310
037310
KS2U-014-10-5-PC-AM-G
Service 2 unit G1/4 0,5-1...
0.484
92800.CC13
92800.CC13
KS2U-014/4 AM G
Service 2 unit G1/4 0,1-4...
0.482
92800.CC02
92800.CC02
KS2U-014/8 AMC G
Service 2 unit G1/4 0,5-8...
0.483
92800.CC14
92800.CC14
KS2U-014/4 AMC G
Service 2 unit G1/4 0,1-4...
0.482
92800.CC04
92800.CC04
KS2U-014/8 AM
Service 2 unit G1/4 0,5-8...
0.472
92800.CC10
92800.CC10
KS2U-014/10 AM
Service 2 unit G1/4 0,5-1...
0.423
037265
037265
KS2U-014-4-5-PC-AM
Service 2 unit G1/4 0,5-1...
0.480
038684
038684
KS2U-014-8-5-M-HA-G
Service 2 unit G1/4 0,5-8...
0.523
050440
050440
KS2U-014-10-5-M-HA-G
Service 2 unit G1/4 0,5-1...
0.524
92800.CC51
92800.CC51
KS2U-014/8 M AMG
Service 2 unit G1/4 0,5-8...
0.785
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Differential pressure gauge - Futura series, Multi-Fix series, Standard ser...
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Bowl BG0 (M - HA) - Futura series, Multi-Fix series, Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Oil bowl BG0 (M) - Futura series, Multi-Fix series, Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Oil bowl BG0 - Futura series, Multi-Fix series, Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Bowl BG0 (PC - HA) - Futura series, Multi-Fix series, Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Bowl BG0, BG1 (PC - AM) - Futura series, Multi-Fix series, Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Pressure switch (10) - Futura series, Multi-Fix series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Differential pressure gauge DM 2 D - Futura series, Multi-Fix series, Stand...
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Filter BG0 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Ball valve BG0 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Filter BG1 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Micro lubricator BG0 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Coupling kit BG0 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Service 2 unit BG2 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성