OMT45-R103-2EP-IO-0,3M-V1 - Diffuse mode sensor
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Diffuse mode sensor
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/omt45-r103-2ep-io-02c3m-v1.prj},{NB=OMT45-R103-2EP-IO-0,3M-V1},{MANUID=OMT45-R103-2EP-IO-0,3M-V1},{AAC906005=45},{BAC640005=100},{BAA038006=10},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=26.7},{BAD849004=36.5},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.070},{LENGTH=0.044},{WIDTH=0.070},{DEPTH=0.022},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/1d/ec/d440963a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor OMT45-R103-2EP-IO-0,3M-V1},{EAN=4050143159048},{MANUTYPEDESC=OMT45-R103-2EP-IO-0,3M-V1},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAC906005
Max. range of light scanner
[mm]
BAC640005
Max. output current
[mA]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
AAM476004
style of communication interface
ⁿ/ₐ
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD722009
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
OMT45-R103-2EP-IO-0,3M-V1
OMT45-R103-2EP-IO-0,3M-V1
Distance sensor OMT45-R10...
4050143159048
OMT45-R103-2EP-IO-0,3M-V1
45
100
10
IO-Link
Red light, non-polarized
DC
15
Plastic
NPN
Block
60.00
Polycarbonate
26.7
36.5
No
Connector M12
1
SG
0.070
0.044
0.070
0.022
9015 1000 000 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성