您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
等径螺旋锥齿轮 - 模数3
协育齿轮工业株式会社
等径锥齿轮和锥齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/miter_gears_new_mod_3_sp.prj},{NB=M3S30R-7522H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=M3S30R-7522H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=63.640},{SB9=45},{SB11=30},{U=1},{Z=30},{MOD=3.00},{D=90.0},{DA=91.28},{DA2=93.46},{A=75.00},{DD=22},{DH=66},{DB=78.00},{LH=24.00},{L=40.0},{LW=44.38},{LA=31.73},{B=18.6},{B2=0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DEG=47},{MIN=11},{DS=57.40},{TA=35},{SSS=2},{ALF=43.261},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
齿数比
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径
[mm]
DA
外径
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
装配距离
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
L
孔长度
[mm]
LW
全长
[mm]
LA
齿顶圆直径
[mm]
B
齿宽
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DEG
齿顶角
[°]
MIN
齿顶角
[min]
MASS
重量
[g]
TA
螺旋方向
[°]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
M3S20R-5816
M3S20R-5816
停产产品
1
20
3.00
60.0
61.39
63.66
58.00
16
50
23.00
35.0
38.95
29.83
14.0
0
0.0
-
0.0
49
30
0.5
35
M3S20R-5816_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20L-5816
M3S20L-5816
停产产品
1
20
3.00
60.0
61.39
63.66
58.00
16
50
23.00
35.0
38.95
29.83
14.0
0
0.0
-
0.0
49
30
0.5
35
M3S20L-5816_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20R-5816H
M3S20R-5816H
-
1
20
3.00
60.0
61.39
63.66
58.00
16
50
23.00
35.0
38.95
29.83
14.0
0
0.0
-
0.0
49
30
0.5
35
M3S20R-5816H_HUB0_0_0_0_0...
M3S20L-5816H
M3S20L-5816H
-
1
20
3.00
60.0
61.39
63.66
58.00
16
50
23.00
35.0
38.95
29.83
14.0
0
0.0
-
0.0
49
30
0.5
35
M3S20L-5816H_HUB0_0_0_0_0...
M3S20R#5825H
M3S20R#5825H
停产产品
1
20
3.00
60.0
61.39
63.66
58.00
25
50
23.00
35.0
38.95
29.83
14.0
8
3.3
2-M6
11.5
49
30
0.44
35
M3S20R#5825H_HUB0_0_0_0_0...
M3S20L#5825H
M3S20L#5825H
停产产品
1
20
3.00
60.0
61.39
63.66
58.00
25
50
23.00
35.0
38.95
29.83
14.0
8
3.3
2-M6
11.5
49
30
0.44
35
M3S20L#5825H_HUB0_0_0_0_0...
M3S30R-7522
M3S30R-7522
停产产品
1
30
3.00
90.0
91.28
93.46
75.00
22
66
24.00
40.0
44.38
31.73
18.6
0
0.0
-
0.0
47
11
1.2
35
M3S30R-7522_HUB0_0_0_0_0_...
M3S30L-7522
M3S30L-7522
停产产品
1
30
3.00
90.0
91.28
93.46
75.00
22
66
24.00
40.0
44.38
31.73
18.6
0
0.0
-
0.0
47
11
1.2
35
M3S30L-7522_HUB0_0_0_0_0_...
M3S30R-7522H
M3S30R-7522H
-
1
30
3.00
90.0
91.28
93.46
75.00
22
66
24.00
40.0
44.38
31.73
18.6
0
0.0
-
0.0
47
11
1.2
35
M3S30R-7522H_HUB0_0_0_0_0...
M3S30L-7522H
M3S30L-7522H
-
1
30
3.00
90.0
91.28
93.46
75.00
22
66
24.00
40.0
44.38
31.73
18.6
0
0.0
-
0.0
47
11
1.2
35
M3S30L-7522H_HUB0_0_0_0_0...
M3S30R#7530H
M3S30R#7530H
停产产品
1
30
3.00
90.0
91.28
93.46
75.00
30
66
24.00
40.0
44.38
31.73
18.6
8
3.3
2-M6
12.0
47
11
1.08
35
M3S30R#7530H_HUB0_0_0_0_0...
M3S30L#7530H
M3S30L#7530H
停产产品
1
30
3.00
90.0
91.28
93.46
75.00
30
66
24.00
40.0
44.38
31.73
18.6
8
3.3
2-M6
12.0
47
11
1.08
35
M3S30L#7530H_HUB0_0_0_0_0...
M3S25R-6020
M3S25R-6020
-
1
25
3.00
75.0
77.00
78.66
60.00
20
65
17.50
32.0
35.06
24.33
16.2
0
0.0
-
0.0
48
37
777.6
35
M3S25R-6020_HUB0_0_0_0_0_...
M3S25L-6020
M3S25L-6020
-
1
25
3.00
75.0
77.00
78.66
60.00
20
65
17.50
32.0
35.06
24.33
16.2
0
0.0
-
0.0
48
37
777.6
35
M3S25L-6020_HUB0_0_0_0_0_...
M3S25R-6020HB
M3S25R-6020HB
-
1
25
3.00
75.0
77.00
78.66
60.00
20
65
17.50
32.0
35.06
24.33
16.2
0
0.0
-
0.0
48
37
777.6
35
M3S25R-6020HB_HUB0_0_0_0_...
M3S25L-6020HB
M3S25L-6020HB
-
1
25
3.00
75.0
77.00
78.66
60.00
20
65
17.50
32.0
35.06
24.33
16.2
0
0.0
-
0.0
48
37
777.6
35
M3S25L-6020HB_HUB0_0_0_0_...
M3S25R-6020H
M3S25R-6020H
-
1
25
3.00
75.0
77.00
78.66
60.00
20
65
17.50
32.0
35.06
24.33
16.2
0
0.0
-
0.0
48
37
777.6
35
M3S25R-6020H_HUB0_0_0_0_0...
M3S25L-6020H
M3S25L-6020H
-
1
25
3.00
75.0
77.00
78.66
60.00
20
65
17.50
32.0
35.06
24.33
16.2
0
0.0
-
0.0
48
37
777.6
35
M3S25L-6020H_HUB0_0_0_0_0...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
等径螺旋锥齿轮 - 模数2.5
协育齿轮工业株式会社
05.06.2023
研磨螺旋锥齿轮 - 模数2.5
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
Spiral Bevel Gears (SBS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
等径锥齿轮 - 模数3
协育齿轮工业株式会社
30.05.2024
Conical spiral toothed gears ratio 1:1 module 4,5 - Conical spiral toothed ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
等径锥齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
齿条
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
等径锥齿轮 - 模数0.5
协育齿轮工业株式会社
13.05.2024
JSS, JSSS - 夹具用滑动组件
Misumi
30.06.2021
HG60A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
等径锥齿轮 - 模数2.5
协育齿轮工业株式会社
30.05.2024
精铣螺旋锥齿轮 - 模数3
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
KJPRGN - GO/NOGO销-可逆型
Misumi
30.06.2021
Conical spiral toothed gears 1:2 module 3
Haberkorn
19.07.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表