피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
CHECK VALVE BALL TYPE (Thread)-DIN
SEKISUI
Manual Operation Valve
CHECK VALVE BALL TYPE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/check_valve_ball_type/check_valve_ball_type_th_din.prj},{NB=BCV32GN (PVC)},{STD=DIN},{VERS=4},{A=32},{B=11/4},{SD=32},{L=149},{LJIS=149.000},{T=Rc 1 1/4},{TX=41.910},{L1=30},{L2=31},{SL=22.0},{DU=98},{X=32},{MB=PVC},{MS=},{MBX='','PVC'},{MSX='','EPDM','V','FKM'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
SL
l
[mm]
DU
ØDu
[mm]
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
BCV15GN
BCV15GN
DIN
15
1/2
16
88
Rc 1/2
18
18
15.0
49
PVC
BCV20GN
BCV20GN
DIN
20
3/4
20
106
Rc 3/4
21
18
16.5
59
PVC
BCV25GN
BCV25GN
DIN
25
1
25
112
Rc 1
24
23
19.0
67
PVC
BCV32GN
BCV32GN
DIN
32
11/4
32
149
Rc 1 1/4
30
31
22.0
98
PVC
BCV40GN
BCV40GN
DIN
40
11/2
40
144
Rc 1 1/2
31
25
22.0
98
PVC
BCV50GN
BCV50GN
DIN
50
2
50
172
Rc 2
38
30
26.0
120
PVC
BCV65GN
BCV65GN
DIN
65
21/2
65
218
Rc 2 1/2
44
32
31.0
150
PVC
BCV80GN
BCV80GN
DIN
80
3
78
243
Rc 3
37
37
37.0
150
PVC
BCV1HGN
BCV1HGN
DIN
100
4
102
338
Rc 4
55
45
40.0
228
PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.4CLB - BSP FEMALE / FEMALE BALL CHECK VALVES Stainless steel 316
FG INOX
16.02.2017
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (Flange) - DIN/IS...
SEKISUI
24.09.2019
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Air to Open/Air to Close (Flang...
SEKISUI
07.05.2021
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Air to Open/Air to Close (Flang...
SEKISUI
07.05.2021
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (Flange) - ANSI/A...
SEKISUI
24.09.2019
CHECK VALVE BALL TYPE (Thread)-ANSI
SEKISUI
09.02.2021
CHECK VALVE BALL TYPE (Socket)-DIN
SEKISUI
09.02.2021
safety_valve_series_rv1 - Series RV1
Aventics
13.07.2022
TA, DA, SA, MA, VB - Global P3 Accessories
Parker Pneumatic Division
04.04.2022
K EO - Union cross
Parker
31.05.2022
I.2CLRFE - SPRING LOADED FEMALE / FEMALE STAMPED CHECK VALVES NP16, MWT : P...
FG INOX
16.02.2017
I.LMP_G - ISO Threaded unions Flat seat machined BW / BSP MALE Stainless s...
FG INOX
16.02.2017
CHECK VALVE LIFT TYPE - DIN
SEKISUI
09.02.2021
PRESSURE REGULATION VALVE (Flange) - JIS
SEKISUI
09.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성