您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
CC-150 - Rigid Couplings - One Piece w/Keyway
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Collars & Couplings
Rigid & Flexible Couplings
Rigid Couplings
Rigid Couplings - One Piece w/Keyway
Powered by
CAD模型選擇
{essentra/l1_d00000000/l2_d04000000/l3_d04010000/l4_d04010400/p040670/cc-150.prj},{NB=CC-153},{PN=CC-153},{AMERSID=1091531},{APACID=-},{EMEAID=-},{BORE1=0.875},{BORE2=0.235},{OD=1.875},{LENGTH=2.875},{SCREWSIZE=1/4-28 x 5/8},{TOPCHAMFERSKETC=0.04688},{BOTTOMCHAMFERSK=0.03125},{HORIZONTALRELIEF=0.06250},{HORIZONTALRELIE=0.68750},{VERTICALRELIEFLE=0.06250},{CBOREDEPTHSKETC=0.25000},{CUTLOCATIONSKET=0.75000},{HEADCUTDIAMETER=0.406},{MINORTHREADSIZE=0.220},{HOLESIZESKETCH3=0.281},{SHORTHOLESPACING=0.813},{LONGHOLESPACING=2.21875},{HEADDIAMETERSKE=0.37500},{HEADHEIGHTSKETC=0.25000},{THREADLENGTHSKE=0.62500},{THREADSIZESKETC=0.24900},{JSKETCH8=0.18750},{TCUTEXTRUDE2=0.12000},{HIDDEN=No}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
BORE1
Bore 1
[Inch]
BORE2
Bore 2
[Inch]
OD
Outside Diameter
[Inch]
LENGTH
Length
[Inch]
SCREWSIZE
Screw Size
ⁿ/ₐ
CC-150
CC-150
1091528
-
-
0.500
0.235
1.250
1.875
8-32 x 1/2
CC-151
CC-151
1091529
-
-
0.625
0.235
1.500
2.250
10-32 x 1/2
CC-152
CC-152
1091530
-
-
0.750
0.235
1.750
2.625
1/4-28 x 5/8
CC-153
CC-153
1091531
-
-
0.875
0.235
1.875
2.875
1/4-28 x 5/8
CC-155
CC-155
1091532
-
-
1.125
0.360
2.125
3.250
1/4-28 x 5/8
CC-156
CC-156
1091533
-
-
1.250
0.360
2.250
3.375
1/4-28 x 5/8
CC-157
CC-157
1091534
-
-
1.375
0.360
2.375
3.625
1/4-28 x 5/8
CC-158
CC-158
1091535
-
-
1.500
0.485
2.500
3.750
1/4-28 x 5/8
CC-159
CC-159
1091536
-
-
1.750
0.485
3.000
4.500
5/16-24 x 7/8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表