피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Butterfly Valve Type 55IS - Gear Type - DIN
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Butterfly valve type 55IS
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/butterfly_valves/butv_type_55is/din/bvt_type_55is_din_gear_asmtab.prj},{NB=V5SSGSTWD125},{CNSORDERNO=V5SSGSTWD125},{NDMM=125},{NDINCH=5},{SD=125},{C=210},{SN=4(8)},{SH=18},{D=181},{D2=122},{D3=160},{L=56},{H=193},{H1=120},{H2=158},{H3=92},{I=273},{W=206},{W1=-},{W2=-},{A1=167},{A2=64},{HR=9.5},{GBT=TYPE 1},{VER=1},{H2X=0},{TYPE=G},{VERB=5},{PPATH=../../../jis/parts_bvt_type_55is/bvt_type_55is_gear_asmtpl.prj},{STD=D}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Nr.
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Diameter
[mm]
NDINCH
Nominal Diameter
[인치]
SD
d
[mm]
C
P.C.D.
[mm]
SN
n
[mm]
SH
h
[mm]
D
Diameter
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
I
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
HR
Handle Rotation
ⁿ/ₐ
GBT
Gear Box Type
ⁿ/ₐ
V5SSGSTWD050
V5SSGSTWD050
50
2
55
125
2(4)
18
90
122
160
43
135
61
100
92
215
116
66
106
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTWD065
V5SSGSTWD065
65
2 1/2
65
145
2(4)
18
110
122
160
46
150
80
115
92
230
146
78
121
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTWD080
V5SSGSTWD080
80
3
80
160
4(8)
18
125
122
160
46
154
95
119
92
234
152
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTWD100
V5SSGSTWD100
100
4
100
180
4(8)
18
154
122
160
52
170
103
135
92
250
174
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTWD125
V5SSGSTWD125
125
5
125
210
4(8)
18
181
122
160
56
193
120
158
92
273
206
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTWD150
V5SSGSTWD150
150
6
150
240
4(8)
22
211
122
160
56
210
137
175
92
290
236
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTWD200
V5SSGSTWD200
200
8
191
295
4(8)
22
253
122
160
60
240
163
205
92
320
290
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTWD250
V5SSGSTWD250
250
10
245
350
4(12)
22
320
122
160
68
275
200
240
92
355
340
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTWD300
V5SSGSTWD300
300
12
296
400
4(12)
22
371
188
300
78
337
230
295
108
487
410
-
-
272
99
9.5
TYPE 3
V5SSGSTWD350
V5SSGSTWD350
350
14
330
460
4(16)
22
416
188
300
92
362
255
320
108
512
460
-
-
272
99
9.5
TYPE 3
V5SSGSTWD400
V5SSGSTWD400
400
16
380
515
4(16)
26
476
188
300
102
392
290
350
108
542
532
-
-
272
99
9.5
TYPE 3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Butterfly Valve Type 55IS - Lever Type - DIN
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Series 020 - ARI-Flow regulating valves ASTRA
ARI-Armaturen
29.05.2024
Typ 0.0-873 - Quick couplings Typ B / EN 14420-7 Typ BF
Springmann
02.08.2013
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 754/755,EN AW 1050A-0, seamless, a...
Huelsen
10.02.2021
ISORIA 16 with MN MR Reducers Configured -BIM Data - Centred disc butterfly...
KSB
14.04.2024
Typ 0.0-874 - Quick couplings Typ F / EN 14420-7 Typ FF
Springmann
02.08.2013
Pressure gauge stopcocks, female - male
Riegler
02.03.2015
ISORIA 16 with MN MR Reducers - Centred disc butterfly valves with AMRING e...
KSB
11.04.2024
Butterfly Valve Type 55IS - Gear Type - ANSI
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Butterfly Valve Type 55IS - Lever Type - ANSI
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A-0, welded, sim. t...
Huelsen
10.02.2021
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 755, EN AW 6060-T66, seamless, acc...
Huelsen
10.02.2021
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754-0/H112, welded, si...
Huelsen
10.02.2021
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5754-0/H112, seamle...
Huelsen
10.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성