您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK38.0077 - Rändelmutter mit Durchgangsgewinde
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rändelgriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/raendelgriffe/bk38_0077.prj},{NB=BK38.0077.03210},{SHA256=T2NiJQPTsgiORM62zc8L3B0VwMmcRIizc3wjTRSXbSU=},{INAME=bk38_0077_03210},{NAME=bk38_0077_03210},{ID=bk38_0077_03210},{ARTNR=BK38.0077.03210},{DESC=Rändelmuttern mit Durchgangsgewinde},{D=32},{H=23.0},{D1=M 10},{KLEIND=20},{KLEINM=10.5},{KLEINC=12.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
H
Höhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
[mm]
KLEINM
Schafthöhe (m)
[mm]
KLEINC
Schafthöhe (c)
[mm]
BK38.0077.01504
BK38.0077.01504
Rändelmuttern mit Durchga...
15
10.5
M 4
10
4.5
6.0
BK38.0077.01505
BK38.0077.01505
Rändelmuttern mit Durchga...
15
10.5
M 5
10
4.5
6.0
BK38.0077.02105
BK38.0077.02105
Rändelmuttern mit Durchga...
21
15.0
M 5
13
6.5
8.5
BK38.0077.02106
BK38.0077.02106
Rändelmuttern mit Durchga...
21
15.0
M 6
13
6.5
8.5
BK38.0077.02606
BK38.0077.02606
Rändelmuttern mit Durchga...
26
18.0
M 6
16
8.5
9.5
BK38.0077.02608
BK38.0077.02608
Rändelmuttern mit Durchga...
26
18.0
M 8
16
8.5
9.5
BK38.0077.03208
BK38.0077.03208
Rändelmuttern mit Durchga...
32
23.0
M 8
20
10.5
12.5
BK38.0077.03210
BK38.0077.03210
Rändelmuttern mit Durchga...
32
23.0
M 10
20
10.5
12.5
BK38.0077.04008
BK38.0077.04008
Rändelmuttern mit Durchga...
40
28.0
M 8
25
12.5
15.5
BK38.0077.04010
BK38.0077.04010
Rändelmuttern mit Durchga...
40
28.0
M 10
25
12.5
15.5
BK38.0077.04012
BK38.0077.04012
Rändelmuttern mit Durchga...
40
28.0
M 12
25
12.5
15.5
BK38.0077.04014
BK38.0077.04014
Rändelmuttern mit Durchga...
40
28.0
M 14
25
12.5
15.5
BK38.0077.05008
BK38.0077.05008
Rändelmuttern mit Durchga...
50
34.0
M 8
30
15.5
18.5
BK38.0077.05010
BK38.0077.05010
Rändelmuttern mit Durchga...
50
34.0
M 10
30
15.5
18.5
BK38.0077.05012
BK38.0077.05012
Rändelmuttern mit Durchga...
50
34.0
M 12
30
15.5
18.5
BK38.0077.05016
BK38.0077.05016
Rändelmuttern mit Durchga...
50
34.0
M 16
30
15.5
18.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 3013 - Knurled Nuts with metal boss and tapped through-hole (FASTEKS® FA...
Bossard Catalog
28.02.2024
BN 14214 - Fluted grip knobs with threaded stud, steel zinc plated (Elesa® ...
Bossard Catalog
26.01.2023
TIN 1000 - T-nut bar
Robotunits
06.11.2023
Hammer Head Screw
FATH
19.03.2024
DIN 975 - FN 2222 - 4.6, verzinkt blau - Gewindestangen Länge 3000 mm
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
EH 24820. - Knurled Nuts plastic
Halder
22.12.2022
GN 505.4 - T-Slot bolts for linking aluminium extrusions
Elesa+Ganter
28.03.2024
K0138 - Knurled nuts plastic
KIPP
27.05.2024
GN420 - Knurled nuts
Berger Tools
11.04.2023
SZ 8112 - System springs, small series, medium load (blue)
Steinel Normalien
14.05.2024
K0952 - T-slot plate
KIPP
27.05.2024
Hammer Head Screw
FATH
19.03.2024
T-nut - Accessories
SCHUNK
18.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表