피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
inox
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
41 - Raccords à sertir
Powered by
CAD모델 선택
Modèle 41101 - 90° Female / Female elbow to press - M type
15.01.2024
Modèle 41102 - 90° Male / Female adjustment elbow to press - M type
29.07.2020
Modèle 41136 - 90° Male / Male adjustment elbow to press - M type
29.07.2020
Modèle 41103 - 45° Female / Female elbow to press - M type
29.07.2020
Modèle 41104 - 45° Male / Female elbow to press - M type
29.07.2020
Modèle 41128 - 60° Female / Female elbow to press - M type
29.07.2020
Modèle 41129 - 60° Male / Female elbow to press - M type
29.07.2020
Modèle 41130 - 30° Female / Female elbow to press - M type
29.07.2020
Modèle 41131 - 30° Male / Female elbow to press - M type
29.07.2020
Modèle 41132 - 15° Female / Female elbow to press - M type
29.07.2020
Modèle 41133 - 15° Male / Female elbow to press - M type
29.07.2020
Modèle 41145 - 90° elbow female to press / BSP female thread - M type
30.07.2020
Modèle 41145 - 90° elbow female to press / BSP female thread - M type
30.07.2020
Modèle 41147 - Wall plate elbow female to press/BSP female thread
30.07.2020
Modèle 41158 - Extension wall plate elbow to press
30.07.2020
Modèle 41111 - Equal tee female to press - M type
29.07.2020
Modèle 41113 - Female tee to press with female thread - M type
30.07.2020
Modèle 41114 - Reducing tee Female to Press - M type
30.07.2020
Modèle 41123 - Coupling to press - M type
29.07.2020
Modèle 41127 - Adjustment long coupling to press - M type
29.07.2020
Modèle41126 - Male / Female reducer to press - M type
30.07.2020
Modèle 41137 - Adapter female to press / BSP female thread
30.07.2020
Modèle 41138 - Adapter female to press / BSP Male thread - M type
30.07.2020
Modèle 41139 - Adapter male to press / BSP Male thread - M type
30.07.2020
Modèle 41140 - Coupling to press / BSP rotating nut - M type
30.07.2020
Modèle 41143 - Union connector female to press / BSP female thread
30.07.2020
Modèle 41144 - Union connector female to press / BSP male thread
30.07.2020
Modèle 41150 - Adaptor flange PN10/16 to press - M type
30.07.2020
Modèle 41152 - Collars PN10/16 to press - M type
30.07.2020
Modèle 41125 - Female plug to press - M type
30.07.2020
Modèle 41148 - Male plug to press - M type
30.07.2020
Modèle 41134 - Male / Male pipe bridge to press - M type
30.07.2020
Modèle 41135 - Male / Male Pipe quibble to press - M type
30.07.2020
Model 41153 - 3 PC full bore ball valve NP16 to press - M type
30.07.2020
Model 41155 - Non-return valve NP16 to press - M type
06.06.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.